Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 48782600
Cod de comandă complet: 871951448782600

Specificații

Baza elementului de fixare
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003576602 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003576602 ro_RO pdf 657.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929003576602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003576602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB