România - Română

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rețea, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-S, EM/Rețea, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 ore, 110 lm/W, EEL E, G23, Plastic, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003756902
Cod de comandă complet: 872016928660300

Specificații

Baza elementului de fixare
G23
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003756902 ro_RO pdf 649.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imagini

Product-Photographs-929003756902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003756902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB