Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rețea, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 ore
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-S, EM/Rețea, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 ore, 111 lm/W, EEL E, G23, Plastic, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G23
- Durată de viață nominală
- 30.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani