Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rețea, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-S, EM/Rețea, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 ore, 102 lm/W, EEL F, G23, Plastic, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 28654200
Cod de comandă complet: 872016928654200

Specificații

Baza elementului de fixare
G23
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003756602 ro_RO pdf 656.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imagini

Product-Photographs-929003756602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB