Philips LED, PL-C, HF/Rețea, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Descrierea produsului

LED, PL-C, HF/Rețea, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 ore, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Sticlă, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 14754700
Cod de comandă complet: 872110314754700

Specificații

Baza elementului de fixare
G24q-2
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004432202 ro_RO pdf 650.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Imagini

Product-Photographs-929004432202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB