România - Română

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 29051800
Cod de comandă complet: 872016929051800

Specificații

Baza elementului de fixare
G24Q-3 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003758102 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 175.6 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003758102 ro_RO pdf 652.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.2 MB

Imagini

Product-Photographs-929003758102_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003758102_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3 ies 21.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB