Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G24Q-3 Rotatable end-cap
- Durată de viață nominală
- 30.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani