România - Română

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 29045700
Cod de comandă complet: 872016929045700

Specificații

Baza elementului de fixare
G24Q-2 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003757802 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 173.1 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003757802 ro_RO pdf 651.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.2 MB

Imagini

Product-Photographs-929003757802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003757802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB