Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil imediat online
Broșură produs pdf 648.6 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929003757702_EU Arhivă
Product-Diagrams-929003757702_EU Arhivă
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-C, HF/Rețea, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 ore, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastic, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc