Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 ore, 142 lm/W, EEL D, G24d, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 03503500
Cod de comandă complet: 872110303503500

Specificații

Baza elementului de fixare
G24d
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004252902 ro_RO pdf 660.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Instrucțiuni de instalare
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Imagini

Product-Photographs-929004252902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004252902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB