Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 ore, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 03501100
Cod de comandă complet: 872110303501100

Specificații

Baza elementului de fixare
G24d
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004252802 ro_RO pdf 662.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Instrucțiuni de instalare
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929004252802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB