Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore, 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 28760000
Cod de comandă complet: 872016928760000

Specificații

Baza elementului de fixare
G24D-3 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003757502 pdf 66.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003757502 ro_RO pdf 629.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imagini

Product-Photographs-929003757502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003757502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB