Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore, 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 28758700
Cod de comandă complet: 872016928758700

Specificații

Baza elementului de fixare
G24D-3 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003757402 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003757402 ro_RO pdf 631.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imagini

Product-Photographs-929003757402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003757402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB