Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 ore
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 ore, 111 lm/W, EEL E, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G24D-2 Rotatable end-cap
- Durată de viață nominală
- 30.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani