Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil online cu termen de livrare
Broșură produs pdf 626.3 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003757202_EU Arhivă
Product-Diagrams-929003757202_EU Arhivă
Descrierea produsului
CorePro, LED, PL-C, EM/Rețea, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc