Philips MASTER, LED HPL, Știulete de porumb, EM/Rețea, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Descrierea produsului

MASTER, LED HPL, Știulete de porumb, EM/Rețea, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 ore, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastic, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Cod de comandă: 63820700
Cod de comandă complet: 871869963820700

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
8 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 191.9 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002006402 ro_RO pdf 556.1 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929002006402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002006402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB