Philips CorePro, LED, Capsulă, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Descrierea produsului

CorePro, LED, Capsulă, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Cod de comandă: 65818200
Cod de comandă complet: 871869965818200

Specificații

Baza elementului de fixare
G9
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 175.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002059802 ro_RO pdf 659.7 kB

Imagini

Product-Photographs-929002059802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB