România - Română

Philips Master LED Strip

Bandă cu LED subțire care oferă lumină de înaltă calitate cu opțiuni diversificate în ceea ce privește luminozitatea și culoarea luminii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

O familie completă care oferă lumină de calitate superioară cu niveluri excelente de uniformitate și siguranță. Alegeți cea mai potrivită soluție pentru fiecare proiect, dintre 5 pachete de flux luminos/putere și 4 CCT și bucurați-vă de o performanță fiabilă superioară, care nu necesită întreținere.

Avantaje

  • Calitate superioară a luminii: redare excelentă a culorilor și consistență cromatică extrem de bună

  • Gamă largă de produse: varietate a fluxului luminos/puterii și combinații CCT pentru a se preta la diferite aplicații.

Caracteristici

  • Calitate superioară a luminii: CRI 90, SDCM 3

  • Gama completă de produse: opțiunile de 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K și 6500 K

Aplicații

  • Retail
  • Industria hotelieră
  • Birouri

Descărcări