Philips Bandă cu LED CorePro

Bandă cu LED subțire care oferă lumină de înaltă calitate cu opțiuni diversificate în ceea ce privește luminozitatea și culoarea luminii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

O gamă completă, luminoasă, subțire, sigură și fiabilă. Alegeți cea mai potrivită soluție pentru fiecare proiect din 4 pachete de flux luminos/putere și 4 CCT și bucurați-vă de o instalare ușoară, grație designului subțire

Avantaje

  • Gamă largă de produse: varietate a fluxului luminos/puterii și combinații CCT pentru a se preta la diferite aplicații.

  • Instalare ușoară: designul subțire asigură potrivirea în spații înguste.

Caracteristici

  • Gamă completă de produse: opțiuni de 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K și 6500 K.

  • Eficiență ridicată pentru economisirea energiei: 130 lm/W

Aplicații

  • Magazine
  • Birouri
  • Industria hotelieră

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Bandă cu LED CorePro ro_RO pdf 460.2 kB
Documentație suplimentară
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Imagini

Family-Photographs-Bandă cu LED CorePro
Mai multe active - Visuals
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 905.4 kB

Pluginuri software

Family-IES-Bandă cu LED CorePro
Mai multe active - Software Plugins