România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 ore, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929001325702
Cod de comandă complet: 871951438986100

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    E14
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Perioadă de garanţie
    2 ani