Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 78271900
Cod de comandă complet: 871869978271900

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001383731 pdf 66.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 181.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001383731 ro_RO pdf 302.5 kB

Imagini

Product-Photographs-929001383731_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001383731_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 IES 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB