România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 35333600
Cod de comandă complet: 872016935333600

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003785202 ro_RO pdf 730.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 68.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929003785202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003785202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB