România - Română

Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Bec cu lumină albă, caldă, fixă, 7W (60 W), E27

Descrierea produsului

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Cod de comandă: 47218701
Cod de comandă complet: 871869647218701

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
30.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001243033 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001243082 ro_RO pdf 429.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929001243082_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration pdf 806.8 kB