Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 31380400
Cod de comandă complet: 871951431380400

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002983701 ro_RO pdf 753.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929002983701_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002983701_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB