Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 31376700
Cod de comandă complet: 871951431376700

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002983501 ro_RO pdf 728.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929002983501_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB