Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Descrierea produsului
MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare E27
- Durată de viață nominală 15.000 ore
- Ciclu de comutare 20.000
- Durată de viață nominală (ore) 15.000 ore
- Lighting Technology LEDbulb
- Perioadă de garanţie 2.5 ani