Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002982501
Cod de comandă complet: 871951431537200

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002982501 ro_RO pdf 719.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929002982501_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002982501_EU
Mai multe active - Visuals