Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 75963600
Cod de comandă complet: 871869975963600

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Perioadă de garanţie
2.5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002380501 ro_RO pdf 555.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929002380501_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002380501_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4 IES 737 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB