Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 76465400
Cod de comandă complet: 871869976465400

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002373001 pdf 67.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002373001 ro_RO pdf 576.5 kB

Imagini

Product-Photographs-929002373001_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002373001_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB