Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 76453100
Cod de comandă complet: 871869976453100

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002371901 ro_RO pdf 563.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929002371901_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002371901_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 IES 3.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB