Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED clasic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 70414800
Cod de comandă complet: 871869970414800

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002026531 pdf 66.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002026531 ro_RO pdf 571.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929002026531_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002026531_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10 ies 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration pdf 806.8 kB