Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED clasic 75 W E27 CW A60 FR ND 1CT/10

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002025831
Cod de comandă complet: 871869670561200

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002025831 pdf 67.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002025831 ro_RO pdf 561.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929002025831_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002025831_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10 IES 20.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration pdf 806.8 kB