Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 74245700
Cod de comandă complet: 871869674245700

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001387901 ro_RO pdf 318.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929001387901_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001387901_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF ies 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB