România - Română

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 25404600
Cod de comandă complet: 872016925404600

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003702502 pdf 68.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 203.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003702502 ro_RO pdf 593.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929003702502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003702502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB