Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003625502
Cod de comandă complet: 872016918885300

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003625502 pdf 68.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 207.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003625502 ro_RO pdf 606.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003625502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003625502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB