România - Română

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 18845700
Cod de comandă complet: 872016918845700

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003623502 pdf 66.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 170.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003623502 ro_RO pdf 600.5 kB

Imagini

Product-Photographs-929003623502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003623502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB