România - Română

Philips SI 51 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips SI 51 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 91553530
Cod de comandă complet: 871150091553530

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913619519966 ro_RO pdf 446.7 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - SI 51 220-240V 50/60Hz pdf 123.7 kB

Imagini

Product-Photographs-913619519966_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913619519966_EU
Mai multe active - Visuals