Philips PrimaVision Mini for CDM

PrimaVision Mini (20 W, 35 W şi 50 W) pentru CDM - Dimensiune miniaturală pentru a spori creativitatea

Produse

HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
913700646266
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
913700696066

Informații despre familia de produse

Descriere

Echipament electronic HID miniatural pentru lămpi CDM – sparge barierele creativităţii şi ale inovării în designul corpurilor de iluminat

Avantaje

  • Miniaturizarea permite un design stilat al corpului de iluminat şi înlocuirea ulterioară a lămpii cu halogen

  • Performanţă optimă a lămpii, mulţumită toleranţei minime a puterii lămpii

Caracteristici

  • Caracteristică Loop Through (în variantă independentă)

  • Cel mai mic echipament şi cea mai mare putere în dimensiune miniaturală

Aplicații

  • 20/25/50 W iluminat de accent şi decorativ pentru magazine, spaţii publice, holuri şi birouri
  • Adecvat doar pentru uz în interior

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet PrimaVision Mini for CDM ro_RO pdf 336.2 kB

Imagini

Family-Photographs-PrimaVision Mini for CDM
Mai multe active - Visuals