Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 93365900
Cod de comandă complet: 872790093365900

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,25 mA
Lățime curent de pornire
0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)
26 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
24

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700665166 ro_RO pdf 461.5 kB

Imagini

Product-Photographs-913700665166_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Mai multe active - Visuals