Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descrierea produsului

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Cod de comandă: 85988100
Cod de comandă complet: 872790085988100

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,25 mA
Lățime curent de pornire
0,33 ms
Vârf curent de pornire (max.)
33 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
20

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700653266 ro_RO pdf 476.8 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Imagini

Product-Photographs-913700653266_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
Mai multe active - Visuals