Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Descrierea produsului

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Cod de comandă: 85974400
Cod de comandă complet: 872790085974400

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire
0,33 ms
Vârf curent de pornire (max.)
33 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
20

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700652966 ro_RO pdf 231.1 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Imagini

Product-Photographs-913700652966_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Mai multe active - Visuals