Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 23310700
Cod de comandă complet: 871829123310700

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,25 mA
Lățime curent de pornire
10 ms
Vârf curent de pornire (max.)
8 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
58
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700683866 ro_RO pdf 493.4 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Imagini

Product-Photographs-913700683866_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Mai multe active - Visuals