România - Română

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Descrierea produsului

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Cod de comandă: 913712008966
Cod de comandă complet: 871869653157000

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,7 mA
Lățime curent de pornire
0,02 ms
Curent de intrare (nom.)
0.75 A
Vârf curent de pornire (max.)
35 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
8
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913712008966 ro_RO pdf 196.5 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Imagini

Product-Photographs-913712008966_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913712008966_EU
Mai multe active - Visuals