Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă
1,5 m
Tip conector
WAGO seria 804
Durată de viață T-case (nom.)
80 °C
Carcasă
Q
Greutate netă (bucată)
0,820 kg
Standard de siguranță
IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele din aceste standarde trebuie utilizate dacă sunt considerate relevante pentru produs.]