Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă
1,5 m
Tip conector
WAGO seria 804
Durată de viață T-case (nom.)
80 °C
Carcasă
C3
Greutate netă (bucată)
0,206 kg
Standard de siguranță
IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele din aceste standarde trebuie utilizate dacă sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu
ISO 14001
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV
Interval temperatură ambientală
De la -30 până la +55 ºC
Nume comandă produs
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V
Numele complet al produsului
HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V
Full EOC
871869653151800
Cod de comandă
53151800
Număr material (12NC)
913712008766
Numărător – Cantitate per pachet
1
EAN/UPC – Produs/Cutie
8718696531518
Numărător SAP – Pachete per exterior
12
EAN/UPC – Cutie
8718696531525
Dimension Drawing (with table) - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V