Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Descrierea produsului

Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Cod de comandă: 913700693666
Cod de comandă complet: 871829166930200

Specificații

Tensiune de intrare
208-240-277 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,7 mA
Lățime curent de pornire
0,47 ms
Curent de intrare (nom.)
0.77 A
Vârf curent de pornire (nom.)
52 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
5
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700693666 ro_RO pdf 224.5 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V pdf 270.3 kB

Imagini

Product-Photographs-913700693666_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700693666_EU
Mai multe active - Visuals