Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Descrierea produsului

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Cod de comandă: 21991000
Cod de comandă complet: 871829121991000

Specificații

Tensiune de intrare
208-240-277 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Factor de putere sarcină 50% (min.)
0,98
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,7 mA
Lățime curent de pornire
4 ms
Curent de intrare (nom.)
1.32 A
Vârf curent de pornire (max.)
4 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
11
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700676766 ro_RO pdf 471.5 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V pdf 270.3 kB

Imagini

Product-Photographs-913700676766_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700676766_EU
Mai multe active - Visuals