Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Descrierea produsului

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Cod de comandă: 74276600
Cod de comandă complet: 871150074276600

Specificații

Tensiune de intrare
De la 380 până la 415 V
Frecvență linie
50 Hz
Frecvență de intrare
50 Hz

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700232103 ro_RO pdf 197.6 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Imagini

Product-Photographs-913700232103_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Mai multe active - Visuals