Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Descrierea produsului

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Cod de comandă: 06236900
Cod de comandă complet: 871150006236900

Specificații

Tensiune de intrare
230 V (implicit) sau 240 V
Frecvență linie
50 Hz
Frecvență de intrare
50 Hz

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700217503 ro_RO pdf 198.2 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Imagini

Product-Photographs-913700217503_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Mai multe active - Visuals