Philips HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Soluţie fiabilă, cu durată îndelungată de viaţă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) şi SON

Avantaje

  • Designul sistemului: un ignitor SKD578 poate declanşa toate lămpile de la 35 la 600 W

  • Soluţie fiabilă cu durată îndelungată de viaţă, protejată împotriva supraîncălzirii; mai adecvată pentru medii cu temperaturi ridicate decât predecesorii săi; garanţie extinsă

Caracteristici

  • Caracteristici termice îmbunătăţite - stabilizator de curent mult mai rece

  • Toate stabilizatoarele de curent sunt echipate cu ThermoSwitch pentru a asigura protecţia împotriva fenomenelor de încetare a vieţii lămpii

Aplicații

  • Iluminat pentru exterior
  • Horticultură

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI ro_RO pdf 524.1 kB

Imagini

Family-Photographs-HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI
Mai multe active - Visuals